ZHCSU74 December 2023 DRV8234
PRODUCTION DATA
这用 KMC_SCALE 表示,是参数 KMC 的比例因子。KMC 用以下公式表示:
其中,KV 是电机反电动势常数,NR 是每转纹波数。NR 的计算方法是取电刷数 NB 和换向器数 NC 的 LCM(最小公倍数):
请注意,可以使用任何在线 LCM 计算器轻松计算 LCM。
适当进行 KMC 调优对于纹波计数算法的准确执行至关重要。之所以要进行调节,是因为电机反电动势常数的值通常很小。通过调节,可以将整数值写入寄存器。
| 位 | KMC_SCALE 的值 |
|---|---|
| 00b | 24 x 28 |
| 01b | 24 x 29 |
| 10b | 24 x 212 |
| 11b | 24 x 213 |