ZHCSML7B February 2020 – August 2021 DRV8210
PRODUCTION DATA
图 6-1 DRV8210 DRL 封装6 引脚 SOT顶视图
图 6-2 DRV8210 DSG 封装8 引脚 WSON顶视图| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DRL | DSG | ||
| GND | 3 | 4 | PWR | 器件接地。连接到系统接地。 |
| IN1 | 1 | — | I | H 桥控制输入。请参阅Topic Link Label8.3.2内部下拉电阻。 |
| IN1/PH | — | 6 | I | H 桥控制输入。请参阅Topic Link Label8.3.2内部下拉电阻。 |
| IN2 | 2 | — | I | H 桥控制输入。请参阅Topic Link Label8.3.2内部下拉电阻。 |
| IN2/EN | — | 5 | I | H 桥控制输入。请参阅Topic Link Label8.3.2内部下拉电阻。 |
| MODE | — | 7 | I | H 桥控制输入模式。请参阅Topic Link Label8.3.2以 VCC 引脚电压为参考的三电平输入。 |
| OUT1 | 6 | 2 | O | H 桥输出。连接到电机或其他负载。 |
| OUT2 | 4 | 3 | O | H 桥输出。连接到电机或其他负载。 |
| VM | 5 | 1 | PWR | 电机电源。使用 0.1µF 陶瓷电容器和额定电压为 VM 的充足大容量电容器将此引脚旁路至 GND 引脚。 |
| VCC | — | 8 | PWR | 逻辑电源。使用额定值为 VCC 的 0.1µF 陶瓷电容器将此引脚旁路至 GND 引脚。 |
| PAD | — | — | — | 散热焊盘。连接到系统接地。 |