ZHCSML7B February 2020 – August 2021 DRV8210
PRODUCTION DATA
当 MODE 引脚悬空(高阻态)时,会选择半桥控制模式。此模式允许直接控制每个半桥来支持高侧慢速衰减(或制动),驱动两个独立的负载,或并联输出来提高单个负载的电流能力。表 8-5 显示了独立半桥模式的真值表。如果 MODE 引脚连接到微控制器的 GPIO 引脚,通过将 GPIO 引脚设置为输入,微控制器可以实现高阻抗状态。使用半桥模式时,通过将 MODE、IN1 和 IN2 引脚设为逻辑低电平,器件可进入睡眠模式。需要将控制 MODE 引脚的 GPIO重新配置为逻辑低电平输出。或者,在某些情况下,VCC 引脚可通过 GPIO 提供,以使设备进入睡眠状态。更多详细信息,请参阅 Topic Link Label8.4.2。
| VCC | MODE | IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0V | X | X | X | 高阻态 | 高阻态 | 低功耗睡眠模式 |
| 1.65-5.5 V | 0 | 0 | 0 | 高阻态 | 高阻态 | H 桥禁用/低功耗自动睡眠模式 |
| 1.65-5.5 V | Hi-Z | 0 | X | L | X | OUT1 低侧导通 |
| 1.65-5.5 V | Hi-Z | 1 | X | H | X | OUT1 高侧导通 |
| 1.65-5.5 V | 高阻态 | X | 0 | X | L | OUT2 低侧导通 |
| 1.65-5.5 V | 高阻态 | X | 1 | X | H | OUT2 高侧导通 |