ZHCSML7B February 2020 – August 2021 DRV8210
PRODUCTION DATA
无论何时,只要电源电压低于欠压锁定阈值电压,H 桥中的所有 MOSFET 都将被禁用。在这种情况下,电荷泵和器件逻辑会被禁用。如果由双电源供电(仅限 DSG 封装),当 VCC 引脚电压降至 VUVLO,VCC 下降阈值以下时,UVLO 触发。此时,VM 电源电压可以一直下降到 0V。如果采用单电源供电(仅限 DRL 封装),当 VM 引脚电压降至 VUVLO,VM 下降阈值以下时,UVLO 触发。当电源电压升至高于 VUVLO 上升阈值时,将恢复正常运行。表 8-6 总结了器件进入 UVLO 时的条件。
| 封装型号 | VVM | VVCC | 器件响应 |
|---|---|---|---|
| DSG | 0V 至 VVM_MAX | <1.65V | UVLO |
| 0V 至 VVM_MAX | >1.65V | 正常运行 | |
| DRL | <1.65V | 不适用 | UVLO |
| 1.65V 至 VVM_MAX | 不适用 | 正常运行 |