ZHCSML7B February 2020 – August 2021 DRV8210
PRODUCTION DATA
INx 引脚的绝对最大额定值设置分流电阻器上的最大电压。如果 INx 引脚上的信号电平低(以电路板接地为参考),则 INx 引脚相对于 GND 引脚电压处于负电压。这会将最大检测电压/GND 引脚电压设置为 0.5V。图 9-28 显示了相对引脚电压。
图 9-28 使用电流检测电阻器的相对于电路板接地的引脚电压此示例使用 150mV 作为最大 VSENSE,该值小于 0.5V,并提供一定的安全或误差裕度。通过电机的最大电流将是失速电流,在本例中为 1A。借助此信息,可根据以下等式计算检测电阻 RSENSE。
由于器件的 GND 引脚电压会随着通过检测电阻的电流而变化,因此设计人员还必须确保逻辑引脚满足 VIL 和 VIH 参数,MODE 引脚满足 VTIL、VTIZ 和 VTIH 参数,且电源保持在 VUVLO 以上,以便正常运行。