ZHCSRD7B January 2023 – March 2024 DRV8145-Q1
PRODUCTION DATA
该器件提供可选的内部负载电流调节功能,其使用固定 TOFF 时间法。这是通过将 IPROPI 引脚上的电压与由 ITRIP 设置确定的基准电压进行比较来完成的。TOFF 时间固定对于 HW 型号为 30µs,而对于使用 CONFIG3 寄存器中的 TOFF_SEL 位的 SPI 型号,该时间配置在 20µs 到 50µs 之间。
启用后,ITRIP 调节仅在启用 HS FET 并且可以进行电流检测时才起作用。在这种情况下,当 IPROPI 引脚上的电压超过 ITRIP 设置的基准电压时,内部电流调节环路会强制执行以下操作:
通过以下公式设置电流限值:
在输出转换期间,ITRIP 比较器输出 (ITRIP_CMP) 会被忽略,以避免由于负载电容的电流尖峰而误触发比较器输出。此外,在从低侧再循环转换的情况下,需要额外的消隐时间 tBLANK,以便使检测环路在 ITRIP 比较器输出有效之前趋于稳定。
ITRIP 是 HW 型号的 6 级设置。SPI 型号提供了另外两种设置。下表对此进行了总结:
| ITRIP 引脚 | S_ITRIP 寄存器位 | VITRIP [V] |
|---|---|---|
| RLVL1OF6 | 3'b000 | 禁用调节 |
| RLVL2OF6 | 3'b001 | 1.18 |
| 不可用 | 3'b010 | 1.41 |
| 不可用 | 3'b011 | 1.65 |
| RLVL3OF6 | 3'b100 | 1.98 |
| RLVL4OF6 | 3'b101 | 2.31 |
| RLVL5OF6 | 3'b110 | 2.64 |
| RLVL6OF6 | 3'b111 | 2.97 |
在 HW 型号的器件中,ITRIP 引脚的更改是透明的,并且更改会立即反映出来。
在 SPI 型号的器件中,只要 SPI 通信可用,就可以通过写入 S_ITRIP 位随时更改 ITRIP 设置。此更改会立即反映在器件行为中。
仅限 SPI 型号 - 如果达到 ITRIP 调节电平,则设置 STATUS1 寄存器中的 ITRIP_CMP 位。没有 nFAULT 引脚指示。可以使用 CLR_FLT 命令清除该位。