ZHCSRD7B January 2023 – March 2024 DRV8145-Q1
PRODUCTION DATA
负载 = 1.5 mH/4.7Ω,VVM = 13.5V,请参考高侧再循环波形
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRLSOFF | 输出电压上升时间,10% - 90% | SR = 3'b000 或 LVL2 | 1.5 | V/µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 4.7 | V/µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 9.6 | V/µs | ||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 14.4 | V/µs | ||||
| SR = 3'b100 或 LVL4 | 20.6 | V/µs | ||||
| SR = 3'b101 或 LVL1 | 26.5 | V/µs | ||||
| SR = 3'b110 或 LVL6 | 37.9 | V/µs | ||||
| SR = 3'b111 或 LVL5 | 47.1 | V/µs | ||||
| tPD_LSOFF | 输出电压上升期间的传播时间 | SR = 3'b000 或 LVL2 | 1.5 | µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 0.9 | µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 0.8 | µs | ||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 0.7 | µs | ||||
| SR = 3'b100 和 3'b101 或 LVL4 和 LVL1 | 0.6 | µs | ||||
| SR = 3'b110 和 3'b111 或 LVL6 和 LVL5 | 0.5 | µs | ||||
| tDEAD_LSOFF | 输出电压上升期间的死区时间 | 所有 SR | 0.9 | µs | ||
| SRLSON | 输出电压下降时间,90% - 10% | SR = 3'b000 或 LVL2 | 1.5 | V/µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 4.7 | V/µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 9.6 | V/µs | ||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 14.4 | V/µs | ||||
| SR = 3'b100 或 LVL4 | 20.6 | V/µs | ||||
| SR = 3'b101 或 LVL1 | 26.5 | V/µs | ||||
| SR = 3'b110 或 LVL6 | 37.9 | V/µs | ||||
| SR = 3'b111 或 LVL5 | 47.1 | V/µs | ||||
| tPD_LSON | 输出电压下降期间的传播时间 | SR = 3'b000 或 LVL2 | 1.7 | µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 0.9 | µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 0.7 | µs | ||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 0.6 | µs | ||||
| SR = 3'b100 或 LVL4 | 0.4 | µs | ||||
| SR = 3'b101 或 LVL1 | 0.35 | µs | ||||
| SR = 3'b110 和 3'b111 或 LVL6 和 LVL5 | 0.3 | µs | ||||
| tDEAD_LSON | 输出电压下降期间的死区时间 | SR = 3'b000 或 LVL2 | 2.7 | µs | ||
| SR = 3'b001(仅 SPI) | 1.2 | µs | ||||
| SR = 3'b010(仅 SPI) | 0.9 | µs | ||||
| SR = 3'b011 或 LVL3 | 0.8 | µs | ||||
| 所有其他 SR | 0.6 | µs | ||||
| MatchSRLS | 输出电压上升和下降压摆率匹配 | 所有 SR | -20 | +20 | % | |