ZHCSRD7B January 2023 – March 2024 DRV8145-Q1
PRODUCTION DATA
基于热模拟的信息
| 器件型号 | 封装 | RθJA [°C/W](1) | 电流 [A](3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有脉宽调制(PWM)(3) | 有脉宽调制(PWM)(4) | ||||||||||
| 0.1s | 1s | 10s | 直流 | 0.1s | 1s | 10s | 直流 | 10s | 直流 | ||
| DRV8145-Q1 | VQFN-HR | 3.8 | 8.8 | 13.1 | 29.7 | 33.5 | 22.0 | 18.1 | 12.0 | 13.6 | 7.9 |
| DRV8145-Q1 | HTSSOP | 2.6 | 6.5 | 11.5 | 28.3 | 36.3 | 22.9 | 17.2 | 11.0 | 13.6 | 7.6 |