ZHCSRD7B January 2023 – March 2024 DRV8145-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
关断状态诊断 (OLP) | ||||||
RS_GND | OUT 至 GND 的电阻,将被检测为短路 | 1 | kΩ | |||
RS_VM | OUT 至 VM 的电阻,将被检测为短路 | 1 | kΩ | |||
ROPEN_LS | OUT 至 GND的电阻,将被检测为开路 | 对低侧负载有效 | 2 | kΩ | ||
ROPEN_HS | OUT 至 VM 的电阻,将被检测为开路 | 对高侧负载有效,VVM = 13.5V | 10 | kΩ | ||
VOLP_REFH | OLP 比较器基准电平高 | 2.65 | V | |||
VOLP_REFL | OLP 比较器基准电平低 | 2 | V | |||
ROLP_PU | OLP 期间 OUT 至 VDD 的内部上拉电阻 | VOUTx = VOLP_REFH + 0.1V | 1 | kΩ | ||
ROLP_PD | OLP 期间 OUT 至 GND 的内部下拉电阻 | VOUTx = VOLP_REFL - 0.1V | 1 | kΩ | ||
仅限 SPI 型号 - 导通状态诊断 (OLA) | ||||||
IPD_OLA | 高侧再循环死区期间 OUT 至 GND 的内部灌电流 | 0.36 | 25 | mA | ||
VOLA_REF | 用于 OLA 的 VM 的比较器基准 | 0.25 | V |