ZHCSY02 March 2025 DRV8001-Q1
ADVANCE INFORMATION
高侧驱动器 OUT8 至 OUT12 可以用并联组合连接,从而支持更高的电流负载。例如,可以将 OUT8 和 OUT9 作为 600mΩ 驱动器有效地并联,或者将 OUT9、OUT10 和 OUT12 作为 400mΩ 驱动器有效地并联。
但是,这种运行模式存在一些限制:
如果以并联方式运行,则高侧驱动器必须配置为 ON/OFF SPI 寄存器控制或通过引脚进行外部 PWM 信号控制。