ZHCSY02A March 2025 – December 2025 DRV8001-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8001-Q1 器件集成了多种类型的驱动器以实现多种功能:驱动和诊断电机(电感)、电阻和容性负载。这些器件具有6 个集成半桥、6 个集成高侧驱动器、一个用于加热器的高侧外部 MOSFET 栅极驱动器、一个用于电致变色充电的高侧栅极驱动器和一个用于电致变色负载放电的集成低侧驱动器。每个驱动器都具有电流检测、保护和诊断功能以及系统保护和诊断功能,可提高系统集成度并降低总系统尺寸和成本。
半桥驱动器可通过 SPI 寄存器或 PWM 引脚 PWM1 和 PWM2 进行控制。半桥具有称为 ITRIP 的可配置电流斩波方案。保护电路包括短路保护、有源和无源开路负载检测。
高侧驱动器可通过 SPI 寄存器、外部 PWM 引脚 (PWM1) 或专用 PWM 发生器(可在运行期间实现负载调节)进行控制。所有高侧驱动器还可以为 LED 或灯模块负载提供可选的恒流模式、ITRIP 调节。一个高侧驱动器可配置为用于驱动灯或 LED 负载。保护电路包括短路保护和开路负载检测。
此器件还具有一个用于电阻式加热元件的外部 MOSFET 驱动器。加热器 MOSFET 驱动器可通过 SPI 寄存器或 PWM 引脚 (PWM1) 进行控制,并具有短路和开路负载检测功能。
还有一个电致变色 (EC) 后视镜驱动器。EC 驱动器仅通过 SPI 寄存器进行控制。对于 EC 驱动器,驱动器控制环路将 EC 电压调节至 6 位目标电压。为了对 EC 元件放电或更改目标电压,集成了一个低侧 MOSFET,用于以两种放电模式(PWM 放电和快速放电选项)对 EC 元件进行放电。EC 驱动器保护功能包括 LS 过流和开路负载检测。
IPROPI 引脚是一个输出引脚,可从任何集成驱动器、PVDD 电机电源监控器或四个内部温度仪表组之一提供比例电流检测。