ZHCSOZ5A May 2024 – October 2025 DRV7308
PRODUCTION DATA
DRV7308 包括一项电流限制功能,可监控 SLx 电压。DRV7308 有三个集成比较器,各个比较器分别监控 SLA、SLB 和 SLC 引脚的电压。所有三个比较器的基准电压都通过 ILIMIT 引脚从外部馈送。ILIMIT 引脚上的电压低于 2V 时会启用电流限制电路,并且当 SLx 电压超过 ILIMIT 引脚电压时,该器件会关断所有 GaNFET,关断时长为 tFCLR。根据输入控制信号的状态,在 tF_CLR 时间过后 GaNFET 将再次导通。可以通过将 ILIMIT 引脚电压上拉至高于 VILIMIT_DIS 来禁用 ILIMIT 功能。
过流比较器在 INHx 和 INLx 的每个边沿上都有一个消隐时间 tblank。当比较器输出从低电平切换到高电平时,比较器还有一个抗尖峰脉冲时间 tdeglitch。