ZHCSFB0D June 2016 – November 2023 DRV2510-Q1
PRODUCTION DATA
DRV2510-Q1 器件是一款专为电感负载(例如,螺线管和音圈)而设计的大电流触觉驱动器。
输出级含一个完整 H 桥,能够提供 3A 峰值电流。
DRV2510-Q1 器件提供欠压闭锁、过流保护和过热保护等多种保护功能。
DRV2510-Q1 器件符合汽车类产品标准。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过数字接口报告传动器状态。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV2510-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00 mm x 4.40 mm |
简化原理图