ZHCSLL4A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VDDA | -0.3 | 4 | V | |
| 输入电压 | VDDIO/VDDMAC (3.3V) | -0.3 | 4 | V | |
| 输入电压 | VDDIO/VDDMAC (2.5V) | -0.3 | 4 | V | |
| 输入电压 | VDDIO/VDDMAC (1.8V) | -0.3 | 4 | V | |
| 引脚 | MDI | -0.3 | 4 | V | |
| 引脚 | MAC 接口 | -0.3 | VDDMAC + 0.3 | V | |
| 引脚 | MDIO、MDC、GPIO、XI、XO、INT、RESET、CLKOUT | -0.3 | VDDIO + 0.3 | V | |
| DC 输出电压 | 所有引脚 | -0.3 | 4 | V | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |