ZHCSLL4B December 2021 – June 2026 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
反向环回在 MDI 上接收数据,并将数据传递到整个接收块,然后在 PCS 层内将数据环回至发送块。数据通过 MDI 传回到连接的链路伙伴。为了避免争用,MAC 发送路径被隔离。
写入寄存器 0x0016 = 0x0110
写入寄存器 0x0624 = 0x55BF
根据 MAC 接口模式,使用以下寄存器设置来启用校验器。
也可以通过读取寄存器 0x063C、0x063D、0x063E 在内部检查数据。必须按照这一此顺序一起读取这些寄存器。
写入寄存器 0x0624 = 0x55BF
写入寄存器 0x0619 = 0x0557
内部 PRBS 生成的数据通过 MDI 和 MAC 接口传输。