ZHDS315 July 2026 DLPC8545 , DLPC8555
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O (1) | 说明 (2)(3)(4) | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| P1_VX1_D0_P | AV8 | I5 | V-by-One 接口数据通道。 |
| P1_VX1_D0_N | AU9 | ||
| P1_VX1_D1_P | BB8 | ||
| P1_VX1_D1_N | AY8 | ||
| P1_VX1_D2_P | BA9 | ||
| P1_VX1_D2_N | AW9 | ||
| P1_VX1_D3_P | BB10 | ||
| P1_VX1_D3_N | AY10 | ||
| P1_VX1_D4_P | BA11 | ||
| P1_VX1_D4_N | AW11 | ||
| P1_VX1_D5_P | AV12 | ||
| P1_VX1_D5_N | AU13 | ||
| P1_VX1_D6_P | BB12 | ||
| P1_VX1_D6_N | AY12 | ||
| P1_VX1_D7_P | BA13 | ||
| P1_VX1_D7_N | AW13 | ||
| P1_HTPDN | AN3 | O10 | V-by-One 接口热插拔检测(控制器接收器将此信号拉低,以向发送器指示存在)。此信号是控制器输出端的漏极开路信号。发送器需要一个上拉电阻。 |
| P1_LOCKN | AM4 | O10 | V-by-One 接口时钟检测锁定(控制器接收器将此信号拉至低电平,以指示时钟提取锁定到发送器)。此信号是控制器输出端的漏极开路信号。发送器需要一个上拉电阻。 |
| P1_RREF | AU11 | PWR | V-by-One 偏置电阻器输入。 |