ZHDS315 July 2026 DLPC8545 , DLPC8555
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O (1) | 说明(2) | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| P3_DSI_C_P | BB6 | I6 | 保留 |
| P3_DSI_C_N | AY6 | I6 | |
| P3_DSI_D0_P | BA5 | I6 | 保留 |
| P3_DSI_D0_N | AW5 | I6 | |
| P3_DSI_D1_P | BB4 | I6 | |
| P3_DSI_D1_N | AY4 | I6 | |
| P3_DSI_D2_P | AV4 | I6 | |
| P3_DSI_D2_N | AU5 | I6 | |
| P3_DSI_D3_P | BA3 | I6 | |
| P3_DSI_D3_N | AW3 | I6 | |
| P3_DSI_RCALIB | AV6 | PWR | 保留(3) |