ZHDS315 July 2026 DLPC8545 , DLPC8555
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMD 低速接口(单端) | ||||||
| fclock | 119.966 | 120 | 120.034 | MHz | ||
| 压摆率 | DMD_LS_WDATA 和 DMD_LS_CLK | VOL(DC) 至 VOH(AC)(上升沿)和 VOH(DC) 至 VOL(AC)(上升沿) | 1 | 3 | V/ns | |
| DMD_DEN_ARSTZ | VOL(AC) 至 VOH(AC)(上升沿) | 0.25 | ||||
| DMD_LS_RDATAx | 0.5 | |||||
| DCD | 占空比失真 | 45 | 55 | % | ||