产品详情

Chipset family DLP473TE, DLPA100, DLPA3082 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Operating temperature range (°C) -35 to 85 Rating Catalog
Chipset family DLP473TE, DLPA100, DLPA3082 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Operating temperature range (°C) -35 to 85 Rating Catalog
FCCSP (AMD) 484 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 双 DLPC85x5 控制器支持
    • 最高 4K UHD(120Hz 时)
    • 最高 1080p(360Hz (2D) 和 120Hz (3D) 时)
  • 双 DLPC85x5 控制器支持以下 4K UHD DMD:
    • DLPC8545 支持 DLP472TP 和 DLP391TP DMD
    • DLPC8555 支持 DLP473TE DMD
  • 为单个 V-by-One HS 视频输入端口提供 1、2、4 或 8 条通道
    • 120Hz 时支持最高 600MHz 像素时钟和 1920x2160
    • 每个输入的传输速率高达 3.0Gbps
  • 支持的输入格式
    • RGB 和 YCbCr
    • 4:4:4 和 4:2:2
  • 内部 Arm 处理器
    • 52 个可配置 GPIO
    • PWM 发生器
    • 捕捉和延迟计时器
    • USB 2.0 高速控制器
    • SPI 和 I2C 控制器
    • UART 和中断控制器
  • 扭曲引擎
    • 1D 和 2D 梯形校正
    • 扭曲(多点手动扭曲和完全扭曲映射访问 32 × 18 均匀采样点)
    • 用于视频处理的嵌入式部分帧存储器
  • 其他图像处理
    • 支持重叠颜色
    • 支持可变刷新率 (VRR)
    • 用于降低帧延迟的滚动缓冲区
    • DynamicBlack
    • 帧速率倍增
    • 色彩坐标调整
    • 色温调节
    • 可编程 degamma
    • 读取端空间-时间多路复用
    • 针对 3D 显示的集成支持
  • 启动界面显示
  • 用于 µP 和 PWM 序列的串行闪存
  • 系统控制
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直图像抖动
  • 支持 JTAG 边界扫描测试
  • 支持基于 LED、RGB 激光和激光荧光照明的系统
  • 双 DLPC85x5 控制器支持
    • 最高 4K UHD(120Hz 时)
    • 最高 1080p(360Hz (2D) 和 120Hz (3D) 时)
  • 双 DLPC85x5 控制器支持以下 4K UHD DMD:
    • DLPC8545 支持 DLP472TP 和 DLP391TP DMD
    • DLPC8555 支持 DLP473TE DMD
  • 为单个 V-by-One HS 视频输入端口提供 1、2、4 或 8 条通道
    • 120Hz 时支持最高 600MHz 像素时钟和 1920x2160
    • 每个输入的传输速率高达 3.0Gbps
  • 支持的输入格式
    • RGB 和 YCbCr
    • 4:4:4 和 4:2:2
  • 内部 Arm 处理器
    • 52 个可配置 GPIO
    • PWM 发生器
    • 捕捉和延迟计时器
    • USB 2.0 高速控制器
    • SPI 和 I2C 控制器
    • UART 和中断控制器
  • 扭曲引擎
    • 1D 和 2D 梯形校正
    • 扭曲(多点手动扭曲和完全扭曲映射访问 32 × 18 均匀采样点)
    • 用于视频处理的嵌入式部分帧存储器
  • 其他图像处理
    • 支持重叠颜色
    • 支持可变刷新率 (VRR)
    • 用于降低帧延迟的滚动缓冲区
    • DynamicBlack
    • 帧速率倍增
    • 色彩坐标调整
    • 色温调节
    • 可编程 degamma
    • 读取端空间-时间多路复用
    • 针对 3D 显示的集成支持
  • 启动界面显示
  • 用于 µP 和 PWM 序列的串行闪存
  • 系统控制
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直图像抖动
  • 支持 JTAG 边界扫描测试
  • 支持基于 LED、RGB 激光和激光荧光照明的系统

DLPC8545 和 DLPC8555 是适用于 TI DLP 产品的 4K UHD 数字显示控制器。DLP 芯片组包括两个显示控制器、一个匹配的 DMD、 电源管理 IC。该芯片组适合需要高分辨率和高帧率的显示系统。为了确保可靠运行,双 DLPC8545 或 DLPC8555 显示控制器必须始终与正确的 DMD 和 PMIC 配合使用。

DLPC8545 和 DLPC8555 是适用于 TI DLP 产品的 4K UHD 数字显示控制器。DLP 芯片组包括两个显示控制器、一个匹配的 DMD、 电源管理 IC。该芯片组适合需要高分辨率和高帧率的显示系统。为了确保可靠运行,双 DLPC8545 或 DLPC8555 显示控制器必须始终与正确的 DMD 和 PMIC 配合使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC8545 和 DLPC8555 高速 UHD 4K 控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

DLPC8XXX-OTA-API-APPSW — DLPC8XXX OTA API 库

支持的产品和硬件
固件

DLPC84XX-FW — 包含所有受支持 84XX 芯片组组合的 DLP Composer 工程的 Zip 文件。

支持的产品和硬件
固件

DLPC8XXX-DUAL-CONTROLLER-FPGA-FW — 双 DLPC8XXX DVH FPGA 位流

支持的产品和硬件
软件编程工具

DLP-COMPOSER-GEN2-PROGRAMMING-TOOL — 适用于 8XXX 芯片组的 DLP Composer 程序。

支持的产品和硬件
软件编程工具

DLP-CONTROL-PROGRAM-PROGRAMMING-TOOL — 适用于 DLPC8XXX 器件的 DLP 控制程序

支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
设计工具

DLPC84XX-DVH-DESIGN-TOOL — Reference design files for the DLPC8XXX

Design files surrounding the DLPC8XXX DVH and supporting hardware. Includes BOM, schematics, and OrCAD files.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (AMD) 484 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频