ZHDS315 July 2026 DLPC8545 , DLPC8555
PRODUCTION DATA
| 参数 | 容差 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | ||||||
| VDD_CORE | 0.8V(标称值),用于内核逻辑 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDAR_CORE | SRAM 内核(0.8V 标称值) | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDS18_LVCMOS1 | 1.8V(标称值)固定 IO 电源,左侧 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDS18_LVCMOS2 | 1.8V(标称值)固定 IO 电源,右侧 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA_CORE_DSI | 0.8V(标称值),用于 DSI | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDA18_DSI | 1.8V(标称值),用于 DSI | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA_CORE_FPD | 0.8V(标称值)固定电源,用于 FPD 内核 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDA18_FPD | 1.8V(标称值)固定电源,用于 FPD I/O | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA_CORE_Vx1 | 0.8V(标称值)固定电源,用于 Vx1 内核 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDA18_Vx1 | 1.8V(标称值)固定电源,用于 Vx1I/O | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA_CORE_USB | 0.8V(标称值),用于 USB 控制器 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | |
| VDDA18_USB | 1.8V(标称值),用于 USB Phy | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA33_USB | 3.3V(标称值),用于 USB Phy | 3.02 | 3.3 | 3.52 | V | |
| VDDSHV_INTF | 1.8V 或 3.3V(标称值)多电压 IO 电源,用于 SPI 和 I2C I/O(包括 GPIO[8:0]),支持 PAD1000 代替 PMIC I/O。也称为 HOST_IRQ。 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDSHV_INTF | 3.3V 工作电压 | 3.02 | 3.3 | 3.52 | V | |
| VDDSHV_FLSH | 1.8V 或 3.3V(标称值)多电压 IO 电源,用于四通道串行闪存接口 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDSHV_FLSH | 3.3V 工作电压 | 3.02 | 3.3 | 3.52 | V | |
| VDDA18_DDI | 1.8V(标称值)固定 IO 电源,用于 SubLVDS DMD 接口 | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDS18_OSC | 1.8V(标称值)固定电源,用于基准振荡器 I/O | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA18_PLLM | 1.8V(标称值),用于主 I/F PLL | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| VDDA18_PLLD | 1.8V(标称值),用于 DMD I/F PLL | 1.647 | 1.8 | 1.953 | V | |
| 通用 | ||||||
| TJ | 工作结温 | -30 | 115 | °C | ||
| TC | 工作外壳温度 | -30 | 94 | °C | ||
| TA | 工作环境温度(1)(2) | -30 | 85 | °C | ||