ZHDS315 July 2026 DLPC8545 , DLPC8555
PRODUCTION DATA
| DMD 总线信号(1)(2) | 信号互连拓扑 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 单板信号布线长度 | 多板信号布线长度 | ||
| DMD_HS_CLK_P DMD_HS_CLK_N | 10.0 (254) | 请参阅 (3) | in (mm) |
| DMD_HS_WDATA_A_P DMD_HS_WDATA_A_N | 10.0 (254) | 请参阅 (3) | in (mm) |
| DMD_HS_WDATA_B_P DMD_HS_WDATA_B_N | |||
| DMD_HS_WDATA_C_P DMD_HS_WDATA_C_N | |||
| DMD_HS_WDATA_D_P DMD_HS_WDATA_D_N | |||
| DMD_HS_WDATA_E_P DMD_HS_WDATA_E_N | |||
| DMD_HS_WDATA_F_P DMD_HS_WDATA_F_N | |||
| DMD_HS_WDATA_G_P DMD_HS_WDATA_G_N | |||
| DMD_HS_WDATA_H_P DMD_HS_WDATA_H_N | |||
| DMD_LS_CLK | 10.0 (254) | 请参阅 (3) | in (mm) |
| DMD_LS_WDATA | 10.0 (254) | 请参阅 (3) | in (mm) |
| DMD_LS_RDATA | 10.0 (254) | 请参阅 (3) | in (mm) |
| DMD_DEN_ARSTZ | 10.0 (254) | 请参阅 (3) | in (mm) |
| 信号组长度匹配(1)(2)(3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口 | 信号组 | 基准信号 | 最大失配(4) | 单位 |
| DMD(5) | DMD_HS_WDATA_A_P DMD_HS_WDATA_A_N | DMD_HS_CLK_P DMD_HS_CLK_N | ±1.0 (±25.4) | in (mm) |
| DMD_HS_WDATA_B_P DMD_HS_WDATA_B_N | ||||
| DMD_HS_WDATA_C_P DMD_HS_WDATA_C_N | ||||
| DMD_HS_WDATA_D_P DMD_HS_WDATA_D_N | ||||
| DMD_HS_WDATA_E_P DMD_HS_WDATA_E_N | ||||
| DMD_HS_WDATA_F_P DMD_HS_WDATA_F_N | ||||
| DMD_HS_WDATA_G_P DMD_HS_WDATA_G_N | ||||
| DMD_HS_WDATA_H_P DMD_HS_WDATA_H_N | ||||
| DMD | DMD_HS_WDATA_x_P | DMD_HS_WDATA_x_N | ±0.025 (±0.635) | in (mm) |
| DMD | DMD_HS_CLK_P | DMD_HS_CLK_N | ±0.025 (±0.635) | in (mm) |
| DMD | DMD_LS_WDATA DMD_LS_RDATA | DMD_LS_CLK | ±0.2 (±5.08) | in (mm) |
| DMD | DMD_DEN_ARSTZ | 不适用 | 不适用 | in (mm) |
| 参数 | 基准 | 要求 |
|---|---|---|
| 源串联端接 | DMD_LS_WDATA | 需要 33Ω ±10% |
| DMD_LS_CLK | 需要 33Ω ±10% | |
| DMD_DEN_ARSTZ | 可接受 | |
| DMD_LS_RDATA | 需要 30.1Ω ±10% | |
| DMD_HS_WDATA_x_y | 不可接受 | |
| DMD_HS_CLK_y | 不可接受 | |
| 终点端接 | DMD_LS_WDATA | 不可接受 |
| DMD_LS_CLK | 不可接受 | |
| DMD_DEN_ARSTZ | 不可接受 | |
| DMD_LS_RDATA | 不可接受 | |
| DMD_HS_WDATA_x_y | 不可接受 | |
| DMD_HS_CLK_y | 不可接受 | |
| PCB 阻抗 | DMD_LS_WDATA | 50Ω ±10% |
| DMD_LS_CLK | 50Ω ±10% | |
| DMD_DEN_ARSTZ | 50Ω ±10% | |
| DMD_LS_RDATA | 50Ω ±10% | |
| DMD_HS_WDATA_x_y | 100Ω ±10% | |
| DMD_HS_CLK_y | 100Ω ±10% | |
| 信号类型 | DMD_LS_WDATA | 以 DMD_LS_DCLK 为基准的 SDR(单一数据速率) |
| DMD_LS_CLK | 以 DMD_LS_DCLK 为基准的 SDR | |
| DMD_DEN_ARSTZ | SDR | |
| DMD_LS_RDATA | 以 DMD_LS_DLCK 为基准的 SDR | |
| DMD_HS_WDATA_x_y | SubLVDS | |
| DMD_HS_CLK_y | SubLVDS |