ZHCSYN9 July 2025 DLP473TE
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPSDR | ||||||
| tf | 下降转换率(2) | (80% 至 20%)× VDD(5) | 0.25 | V/ns | ||
| tc | 周期时间 LS_CLK(5) | 50% 至 50% 基准点(5) | 7.7 | 8.3 | ns | |
| tr | 上升转换率(1) | (30% 至 80%)× VDD(6) | 1 | 3 | V/ns | |
| tf | 下降转换率(1) | (70% 至 20%)× VDD(6) | 1 | 3 | V/ns | |
| tr | 上升转换率(2) | (20% 至 80%)× VDD(6) | 0.25 | V/ns | ||
| tW(H) | 脉冲持续时间 LS_CLK 高电平 | 50% 至 50% 基准点(5) | 3.1 | ns | ||
| tW(L) | 脉冲持续时间 LS_CLK low | 50% 至 50% 基准点(5) | 3.1 | ns | ||
| tWINDOW | 窗口时间(1)(3) | 建立时间 + 保持时间(5) | 3 | ns | ||
| tDERATING | 窗口时间降额(1)(3) | 低于 1 V/ns 压摆率每降低 0.25 V/ns 时(8) | 0.35 | ns | ||
| tsu | 建立时间 | 在 LS_CLK 之前 LS_WDATA 有效(5) | 1.5 | ns | ||
| th | 保持时间 | 在 LS_CLK 之后 LS_WDATA 有效(5) | 1.5 | ns | ||
| SubLVDS | ||||||
| tr | 上升压摆率 | 20% 至 80% 基准点(7) | 0.7 | 1 | V/ns | |
| tf | 下降压摆率 | 80% 至 20% 基准点(7) | 0.7 | 1 | V/ns | |
| tc | 周期时间 D_CLK(9) | 50% 至 50% 基准点(9) | 1.35 | 1.39 | ns | |
| tW(H) | 脉冲持续时间 DCLK 高电平 | 50% 至 50% 基准点(9) | 0.7 | ns | ||
| tW(L) | 脉冲持续时间 DCLK 低电平 | 50% 至 50% 基准点(9) | 0.7 | ns | ||
| tsu | 建立时间 | D_CLK 之前数据有效(9) | 0.17 | ns | ||
| th | 保持时间 | D_CLK 之后数据有效(9) | 0.17 | ns | ||
| tWINDOW | 窗口时间 | 建立时间 + 保持时间(9)(10) | 0.25 | ns | ||
| tPOWER | 接收器上电(4) | 200 | ns | |||