DMD 具有内置热敏二极管,用于测量微镜阵列外芯片某角的温度。热敏二极管可以与 TMP411 温度传感器连接,如图 7-3 中所示。软件应用程序包含用于配置 TMP411 以读取 DLP473TE DMD 温度传感器二极管数据的功能。客户可以使用这些数据在整体系统设计中整合额外的功能,例如调节照明、风扇速度等。TMP411 与 DLPC8455 控制器之间的所有通信均通过 I2C 接口进行。TMP411 通过表 4-1 中列出的引脚连接至 DMD。
如果不使用温度传感器,则 TEMP_N 和 TEMP_P 引脚应保持未连接 (NC) 状态。