ZHCSYN9 July 2025 DLP473TE
PRODUCTION DATA
DMD 是空间光调制器,可将来自光源的入射光反射到两个方向之一,主要方向是进入投影光学元件或收集光学元件。每个应用主要源自系统的光学架构和进入 DLPC8455 控制器的数据格式。角照式 DMD 中的高倾斜度像素可提高亮度性能,并为厚度受限的应用实现更小的系统尺寸。使用 DLP473TE 的典型应用包括激光电视、家庭影院和商用投影仪。
DMD 上电和断电时序由 DLPC8455 通过 DLPA3082 PMIC 进行严格控制。如需了解上电和断电规格,请参阅节 8。为确保可靠运行,DLP473TE DMD 必须始终与 DLPC8455 控制器和 DLPA3082 PMIC 配合使用。