ZHCSWA3B May 2024 – July 2025 DLP472NE
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 (1)(2) | |||||
| VDD | LVCMOS 内核逻辑和低速接口 (LSIF) 的电源电压 | 1.71 | 1.8 | 1.95 | V |
| VDDA | 高速串行接口 (HSSI) 接收器的电源电压 | 1.71 | 1.8 | 1.95 | V |
| VOFFSET | HVCMOS 和微镜电极的电源电压(3) | 9.5 | 10 | 10.5 | V |
| VBIAS | 微镜电极的电源电压 | 17.5 | 18 | 18.5 | V |
| VRESET | 微镜电极的电源电压 | -14.5 | -14 | -13.5 | V |
| | VDDA – VDD | | 电源电压差值(绝对值)(4) | 0.3 | V | ||
| | VBIAS – VOFFSET | | 电源电压差值(绝对值)(5) | 10.5 | V | ||
| | VBIAS – VRESET | | 电源电压差值(绝对值) | 33 | V | ||
| LVCMOS 输入 | |||||
| VIH | 高电平输入电压(6) | 0.7 × VDD | V | ||
| VIL | 低电平输入电压(6) | 0.3 × VDD | V | ||
| 低速串行接口 (LSIF) | |||||
| fCLOCK | LSIF 时钟频率 (LS_CLK)(7) | 108 | 120 | 130 | MHz |
| DCDIN | LSIF 占空比失真 (LS_CLK) | 44% | 56% | ||
| | VID | | LSIF 差分输入电压幅度(7) | 150 | 350 | 440 | mV |
| VLVDS | LSIF 电压(7) | 575 | 1520 | mV | |
| VCM | 共模电压(7) | 700 | 900 | 1300 | mV |
| ZLINE | 线路差分阻抗(PWB/引线) | 90 | 100 | 110 | Ω |
| ZIN | 内部差分端接电阻 | 80 | 100 | 120 | Ω |
| 高速串行接口 (HSSI) | |||||
| fCLOCK | HSSI 时钟频率 (DCLK)(8) | 1.2 | 1.6 | GHz | |
| DCDIN | HSSI 占空比失真 (DCLK) | 44% | 50% | 56% | |
| | VID | Data | HSSI 差分输入电压幅度数据通道(8) | 100 | 600 | mV | |
| | VID | CLK | HSSI 差分输入电压幅度时钟通道(8) | 295 | 600 | mV | |
| VCMDC Data | 输入共模电压(直流)数据通道(8) | 200 | 600 | 800 | mV |
| VCMDC CLK | 输入共模电压(直流)时钟通道(8) | 200 | 600 | 800 | mV |
| VCMACp-p | 数据通道和时钟通道共模电压上的交流峰峰值(纹波)(8) | 100 | mV | ||
| ZLINE | 线路差分阻抗(PWB/引线) | 100 | Ω | ||
| ZIN | 内部差分端接电阻。(RXterm) | 80 | 100 | 120 | Ω |
| 环境 | |||||
| TARRAY | 长期工作时的阵列温度(9)(10)(12) | 10 | 40 至 70(17) | °C | |
| 短期工作(最长 500 个小时)时的阵列温度(10)(13) | 0 | 10 | °C | ||
| TDP-AVG | 平均露点温度(非冷凝)(14) | 28 | °C | ||
| TDP-ELR | 高露点温度范围(非冷凝)(11) | 28 | 36 | °C | |
| CTELR | 高露点范围内的累积时间 | 24 | 月 | ||
| QAP-LL | 窗口孔隙照明溢出(18)(15)(19) | 17 | W/cm2 | ||
| 照明 LPCW、RGB 激光和 LED | |||||
| ILLUV | 照明,波长 < 410nm(9)(20) | 10 | mW/cm2 | ||
| ILLVIS | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 800nm 时的照明功率(16)(20) | 60 | W/cm2 | ||
| ILLIR | 照明,波长 > 800nm(20) | 10 | mW/cm2 | ||
| ILLBLU | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 475nm 时的照明功率(16)(20) | 19.5 | W/cm2 | ||
| ILLBLU1 | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 440nm 时的照明功率(16)(20) | 3.06 | W/cm2 | ||