ZHCSWA3B May 2024 – July 2025 DLP472NE
PRODUCTION DATA
DLP472NE DMD 属于 DLPC7530 显示控制器与 TPS65145 PMIC 和 DLPA100 电源和电机控制器共同控制的芯片组的一部分。这些指南旨在帮助设计采用 DLP472NE DMD 的 PCB 板。该 DMD 板是一款高速多层 PCB,主要采用高速数字逻辑,其中包括连接至 DMD 的双倍数据速率 3.2Gbps 和 250Mbps 差动数据总线。对于 VOFFSET、VRESET 和 VBIAS,TI 建议使用全尺寸或迷你电源平面。接地 (VSS) 需要实心平面。除表 9-1 中列出的情况外,PCB 的目标阻抗为 50Ω ±10%。TI 建议使用表 9-2 中所述的 10 层堆叠。TI 建议使用高质量 FR-4 材料来制造 PCB。