ZHCSWA3B May 2024 – July 2025 DLP472NE
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则 TI 建议所有信号都遵循 0.005 英寸/0.015 英寸(布线宽度/间距)设计规则。通过分析阻抗和叠层要求来确定和计算实际布线宽度。
在空间允许的情况下尽可能扩大所有电压信号的宽度。请遵循表 9-3中列出的宽度和间距要求。
| 信号名称 | 最小布线宽度 (MIL) | 最小布线间距 (MIL) | 布局要求 |
|---|---|---|---|
| GND | 最大化 | 5 | 尽可能将布线宽度增加到至少与连接引脚相同 |
| VDD | 40 | 15 | 根据需要在第 1 层和第 10 层上创建迷你平面。根据需要使用多个过孔连接到第 1 层和第 10 层上的器件。 |
| VDDA | 40 | 15 | 根据需要在第 1 层和第 10 层上创建迷你平面。根据需要使用多个过孔连接到第 1 层和第 10 层上的器件。 |
| VOFFSET | 40 | 15 | 根据需要在第 1 层和第 10 层上创建迷你平面。根据需要连接到第 1 层和第 10 层上的器件。 |
| VRESET | 40 | 15 | 根据需要在第 1 层和第 10 层上创建迷你平面。根据需要连接到第 1 层和第 10 层上的器件。 |
| VBIAS | 40 | 15 | 根据需要在第 1 层和第 10 层上创建迷你平面。根据需要连接到第 1 层和第 10 层上的器件。 |