ZHCSWA3B May 2024 – July 2025 DLP472NE
PRODUCTION DATA
表 9-4 和表 9-5 介绍了建议的信号布线长度匹配要求。请遵循以下指导原则,避免在 PCB 的大面积区域进行长布线:
图 9-1 显示了 HSSI 信号对布线示例。
表 9-4 中列出的信号适用于数据速率高达 3.2Gbps 的运行情况。尽可能减少这些信号的层更改。尽可能减少过孔数量。在更大限度缩短长度的同时避免急转弯和层切换。当需要更改层时,应在信号过孔周围放置 GND 过孔以提供信号返回路径。一对差分信号与另一对差分信号之间的距离必须至少是这对差分信号内部距离的两倍。
| 信号名称 | 基准信号 | 布线规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| DMD_HSSI0_N(0...7)、 DMD_HSSI0_P(0...7) | DMD_HSSI0_CLK_N、 DMD_HSSI_CLK_P | ±0.25 | 英寸 |
| DMD_HSSI1_N(0...7)、 DMD_HSSI1_P(0...7) | DMD_HSSI0_CLK_N、 DMD_HSSI_CLK_P | ±0.25 | 英寸 |
| DMD_HSSI0_CLK_P | DMD_HSSI1_CLK_P | ±0.05 | 英寸 |
| 差分对内 P | 差分对内 N | ±0.01 | 英寸 |
| 信号名称 | 约束条件 | 布线层 |
|---|---|---|
| LS_CLK_P、LS_CLK_N LS_WDATA_P、LS_WDATA_N LS_RDATA_A |
差分对内(P 到 N) 匹配到 0.01 英寸 信号到信号 匹配到 +/-0.25 英寸 |
第 3 层、第 8 层 |
图 9-1 HSSI PCB 布线示例