ZHCSRX3A April 2023 – July 2025 DAC63202W
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| X | TIMEOUT-EN | X | EN-PMBUS | X | FSDO-EN | X | SDO-EN | ||||||||
| X-0h | R/W-0h | X-0h | R/W-0h | X-0h | R/W-0h | X-0h | R/W-0h | ||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-13 | X | X | 0h | 无关 |
| 12 | TIMEOUT-EN | R/W | 0 | 0:禁用 I2C 超时 1:启用 I2C 超时 |
| 11-9 | X | X | 0h | 无关 |
| 8 | EN-PMBUS | R/W | 0 | 0:禁用 PMBus 1:启用 PMBus |
| 7-3 | X | X | 00h | 无关 |
| 2 | FSDO-EN | R/W | 0 | 0:禁用快速 SDO 1:启用快速 SDO |
| 1 | X | X | 0 | 无关 |
| 0 | SDO-EN | R/W | 0 | 0:禁用 SDO 1:在 GPIO 引脚上启用 SDO |