ZHCSRX3A April 2023 – July 2025 DAC63202W
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = FFh,PMBus 寄存器地址 = DDh、D1h
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| X | VOUT-GAIN-X | X | CMP-X-OD-EN | CMP-X-OUT-EN | CMP-X-HIZ-IN-DIS | CMP-X-INV-EN | CMP-X-EN | ||||||||
| X-0h | R/W-0h | X-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-13 | X | X | 0h | 无关 |
| 12-10 | VOUT-GAIN-X | R/W | 0h | 000:增益 = 1 ×,VREF 引脚上的外部基准。 001:增益 = 1 ×,VDD 作为基准 010:增益 = 1.5 ×,内部基准 011:增益 = 2 ×,内部基准 100:增益 = 3 ×,内部基准 101:增益 = 4 ×,内部基准 其他:无效 |
| 9-5 | X | X | 0h | 无关 |
| 4 | CMP-X-OD-EN | R/W | 0 | 0:将 OUTx 引脚设置为推挽输出 1:将 OUTx 引脚设置为比较器模式下的开漏输出 (CMP-X-EN = 1 和 CMP-X-OUT-EN = 1) |
| 3 | CMP-X-OUT-EN | R/W | 0 | 0:生成比较器输出,但内部消耗 1:将比较器输出连接到相应的 OUTx 引脚 |
| 2 | CMP-X-HIZ-IN-DIS | R/W | 0 | 0:FBx 输入具有高阻抗。输入电压范围受限。 1:FBx 输入连接到电阻分压器并具有有限阻抗。输入电压范围与满量程相同。 |
| 1 | CMP-X-INV-EN | R/W | 0 | 0:请勿反转比较器输出 1:反转比较器输出 |
| 0 | CMP-X-EN | R/W | 0 | 0:禁用比较器模式 1:启用比较器模式。电流输出必须处于断电状态。必须启用电压输出模式。 |