ZHCSRX3A April 2023 – July 2025 DAC63202W
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态性能 | ||||||
| 分辨率 | 8 | 位 | ||||
| INL | 积分非线性 | ,DAC 代码介于 0d 和 255d 之间 | -1 | 1 | LSB | |
| DNL | 微分非线性 | ,DAC 代码介于 0d 和 255d 之间 | -1 | 1 | LSB | |
| 偏移误差 | DAC 输出范围:±25µA、±50µA、±125µA 和 ±250µA;DAC 为中标度 | ±1 | %FSR | |||
| 增益误差 | DAC 输出范围:±25µA、±50µA、±125µA 和 ±250µA;DAC 代码介于 0d 和 255d 之间 | ±1.3 | %FSR | |||
| 输出 | ||||||
| 输出顺从电压(1) | DAC 输出范围:±25µA、±50µA、±125µA 和 ±250µA;至 VDD 和至 AGND | 400 | mV | |||
| ZO | IOUT 直流输出阻抗(2) | DAC 处于中标度,DAC 输出保持在 VDD/2 | 60 | MΩ | ||
| 电源抑制比(直流) | DAC 处于中标度,所有双极范围,VDD 从 4.5V 更改为 5.5V | 0.23 | LSB/V | |||
| 动态性能 | ||||||
| tsett | 输出电流稳定时间 | 在 8 位分辨率下,1/4 至 3/4 标度和 3/4 至 1/4 标度趋稳至 1 LSB,VDD = 5.5V,OUTx 引脚上的共模电压为 VDD/2 | 60 | µs | ||
| Vn | 输出噪声电流(峰峰值) | 0.1Hz 至 10Hz,DAC 处于中标度, VDD = 5.5V,±250µA 输出范围 |
150 | nAPP | ||
| 输出噪声密度 | f = 1kHz,DAC 处于中标度, VDD = 5.5V,±250µA 输出范围 |
1 | nA/√Hz | |||
| 电源抑制比(交流)(3) | ±250µA 输出范围,200mV 50Hz 或 60Hz 正弦波叠加在电源电压上,DAC 处于中标度 | 0.65 | LSB/V | |||
| POWER | ||||||
| IDD | 流入 VDD 的电流(3) (4) | 正常工作,DAC 满量程,±25µA 输出范围,数字引脚静态 | 42 | 50 | µA/ch | |
| 正常工作,DAC 满量程,±50µA 输出范围,数字引脚静态 | 56 | 70 | ||||
| 正常工作,DAC 满量程,±125µA 输出范围,数字引脚静态 | 98 | 120 | ||||
| 正常工作,DAC 满量程,±250µA 输出范围,数字引脚静态 | 167 | 200 | ||||