ZHCSRX3A April 2023 – July 2025 DAC63202W
PRODUCTION DATA
PMBus 页面地址 = FFh,PMBus 寄存器地址 = E3h
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| WIN-LATCH-EN | DEV-LOCK | EE-READ-ADDR | EN-INT-REF | VOUT-PDN-0 | IOUT-PDN-0 | 无关 | VOUT-PDN-1 | IOUT-PDN-1 | |||||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-11b | R/W-1b | X-11h | R/W-11b | R/W-1b | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | WIN-LATCH-EN | R/W | 0 | 0:非锁存窗口比较器输出 1:锁存窗口比较器输出 |
| 14 | DEV-LOCK | R/W | 0 | 0:器件未锁定 1:器件锁定,器件会锁定所有寄存器。要将此位重设为 0(解锁器件),需先将解锁代码写入 COMMON-TRIGGER 寄存器的 DEV-UNLOCK 字段,然后向 DEV-LOCK 位写入 0。 |
| 13 | EE-READ-ADDR | R/W | 0 | 0:故障转储读取使能位于地址 0x00 处 1:故障转储读取使能位于地址 0x01 处 |
| 12 | EN-INT-REF | R/W | 0 | 0:禁用内部基准 1:启用内部基准。在使用内部基准增益设置之前,必须设置此位。 |
| 11-10、2-1 | VOUT-PDN-X | R/W | 11 | 00:为 VOUT-X 上电 01:通过 10kΩ 连接至 AGND,将 VOUT-X 断电 10:通过 100kΩ 连接至 AGND,将 VOUT-X 断电 11:将 VOUT-X 断电并通过高阻态连接至 AGND |
| 9、0 | IOUT-PDN-X | R/W | 1 | 0:为 IOUT-X 上电 1:将 IOUT-X 断电 |
| 8-3 | X | X | 11h | 无关 |