ZHCSM38 december 2020 DAC43701 , DAC53701
PRODUCTION DATA
10 位 DAC53701 和 8 位 DAC43701 (DACx3701) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。DACx3701 的功能集与微型封装和低功耗相结合,非常适合家用电器门逐渐变亮或变暗、带 PWM 输入的无处理器 LED 调光、通用偏置点生成、电压裕量和调节、PWM 信号生成以及医用警报音调生成等应用。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准、一个兼容 PMBus 的 I2C 接口和一个通用输入。DACx3701 使用内部基准或以电源作为基准运行,并提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。
DACx3701 是智能 DAC 器件,因为它们具有高级集成特性。凭借强制检测输出、基于 GPI 的功能触发、医用警报、PWM 输出和 NVM 功能,智能 DAC 无需使用软件即可实现系统性能和控制。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DAC53701 | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
| DAC43701 |
功能方框图
电器照明淡入淡出