ZHCSQO2N August 1998 – February 2025 CD4051B , CD4052B , CD4053B
PRODUCTION DATA
CD405xB 模拟多路复用器和多路信号分离器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的关断漏电流。这些多路复用器电路在整个 VDD – VSS 和 VDD – VEE 电源电压范围内,消耗的静态功率极低,而不受控制信号的逻辑状态影响。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| CD405xB | J(CDIP、16) | 19.50mm × 6.92mm |
| N(PDIP,16) | 19.3mm × 9.4mm | |
| D(SOIC,16) | 9.9mm × mm | |
| NS(SOP,16) | 10.2mm × 7.8mm | |
| PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm |
CD4051B 的功能图