ZHCST35F March 2023 – October 2025 CC3300 , CC3301
PRODUCTION DATA
| 模式 | 说明 | 典型值(1) | 单位 |
|---|---|---|---|
| 系统采用 3.3V 至外部直流/直流,效率为 85% | |||
| DTIM = 1 | 每 DTIM=1(约 102ms)接收一次 WLAN 信标 | 562 | µA |
| DTIM = 3 | 每 DTIM=3(约 306ms)接收一次 WLAN 信标 | 355 | |
| DTIM = 5 | 每 DTIM=5(约 510ms)接收一次 WLAN 信标 | 313 | |
| 系统采用 1.8V | |||
| DTIM = 1 | 每 DTIM=1(约 102ms)接收一次 WLAN 信标 | 864 | µA |
| DTIM = 3 | 每 DTIM=3(约 306ms)接收一次 WLAN 信标 | 546 | |
| DTIM = 5 | 每 DTIM=5(约 510ms)接收一次 WLAN 信标 | 482 | |