ZHCST35F March 2023 – October 2025 CC3300 , CC3301
PRODUCTION DATA
| 参数 | 引脚 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VPA | VDD PA 电压 | 39.40 | -0.5 | 4.2(2) | V |
| VMAIN | 模拟和数字的主电源电压 - VDD_MAIN_IN、VDDA_IN1、VDDA_IN2 | 32、4、5 | -0.5 | 2.1 | V |
| VIO | VDD IO 电压 | 17 | -0.5 | 2.1 | V |
| 所有数字引脚的输入电压 | -0.5 | VIO + 0.5 | V | ||
| HFXT_P 输入电压 | 6 | -0.5 | 2.1 | V | |
| VPP | VPP OTP 电压 | 35 | -0.5 | 2.1 | V |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 105 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | –55 | 155 | °C | |