ZHCST35F March 2023 – October 2025 CC3300 , CC3301
PRODUCTION DATA
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波特率 | 37.5 | 4364 | kbps | ||
| 每字节波特率精度 | 接收/发送 | -2.5% | +1.5% | ||
| 每位波特率精度 | 接收/发送 | -12.5% | +12.5% | ||
| CTS 低电平至 TX_DATA 开启 | 0 | 2 | ms | ||
| CTS 高电平至 TX_DATA 关闭 | 硬件流控制 | 1 | 字节 | ||
| CTS 高电平脉冲宽度 | 1 | 位 | |||
| RTS 低电平至 RX_DATA 开启 | 0 | 2 | ms | ||
| RTS 高电平至 RX_DATA 关闭 | 中断设置为 1/4 FIFO | 16 | 字节 |