ZHCSQD6 March 2022 CC2651P3
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER NO. |
PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | tclk_per | SSIClk cycle time | 12 | 65024 | System Clocks (2) | |
| S2(1) | tclk_high | SSIClk high time | 0.5 | tclk_per | ||
| S3(1) | tclk_low | SSIClk low time | 0.5 | tclk_per | ||