ZHDS284A June 2026 – July 2026 CC2340R5MODA
PRODUCTION DATA
正确布局射频部分对于确保实现最佳模块性能至关重要。布局不良会导致输出功率低和灵敏度下降。图 9-2显示了具有 2.4GHz 集成天线的CC2340R5MODA模块的射频布局和布线。
图 9-2 模块布局指南使用集成天线时,请遵循CC2340R5MODA模块的下列射频布局建议:
为获得最佳天线效率,图 9-2中的尺寸 A、B 和 C 至少应为 20mm。为了实现紧凑的布局设计,可以缩小这些尺寸,但这样会导致天线效率降低。当 A 和 B 尺寸为 20mm 时,天线效率约为 50%。如果 A 和 B 缩小至 15mm,则预期天线效率约为 25%。如果 A 和 B 缩小至 10mm,则预期天线效率约为 10%。不建议将 A 或 B 尺寸设置为小于 10mm。
元件 Z60、Z61 和 Z62 用于匹配天线。Z60、Z61 和 Z62 的最佳天线匹配值将取决于布局、最终产品外壳和材料以及 GND 平面尺寸。在 Launchpad 参考设计中,Z60:DNM,Z61:0Ω 且 Z62 为 1pF。建议始终使用 pi 型滤波器(Z60、Z61 和 Z62)进行天线匹配,以实现天线匹配的灵活性并最大限度地减少失配损耗。