ZHDS284A June 2026 – July 2026 CC2340R5MODA
PRODUCTION DATA
图 9-1显示了使用CC2340R5MODA模块的典型应用原理图。RFIO(引脚 4)是传导 Tx 和 Rx 射频端口,而 ANT_IN(引脚 3)用于连接集成天线。在模块中使用集成天线选件时,应安装 CA1。
如果使用外部天线选件,则应安装 CA2 并移除 CA1。如需完整的参考原理图,请下载 LP-EM-CC2340R5MODA 设计文件。
在 RFIO 路径引脚 4 上使用外部天线时,建议遵循以下指南来实现射频设计:
图 9-1 CC2340R5MODA典型应用原理图如需完整功能的参考设计,请参阅 LP-EM-CC2340R5MODA 设计文件。
| 器件参考 | 值 | 制造商 | 器件型号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| CA1、CA2(1) | 15pF | Murata | GRM0335C1H150GA01D | 电容器,陶瓷,15pF,50V,±2%,C0G/NP0,0201 |
| U5 | CC2340R5MODA | 德州仪器 (TI) | CC2340R5MODAN0MHAR | 具有集成式功率放大器和天线的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 MCU |
| Y1 | 32.768kHz | TAI-SAW | TZ3359DAAO73 | 晶振,谐振器,32.768kHz,-40oC/+125oC,SMD |