图 10-1 展示了 CC2340R5MODA 模块的建议回流焊曲线。
表 10-1 建议的回流焊曲线
| 曲线元素 |
对流或红外(1) |
| 峰值温度范围 |
235°C 至 240°C 典型值(250°C 最大值) |
| 预热/浸温时间(150°C 至 200°C) |
60 至 120 秒 |
| 焊接时间(高于 217°C) |
60 至 75 秒 |
| 5°C 到峰值温度的时间 |
20 至 40 秒 |
| 加热速率 |
3°C/秒 |
| 冷却速率 |
-3°C/秒 |
•焊膏合金:SAC305(Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5)
(1) 如需详细信息,请参考焊锡膏制造商的建议。