ZHDS284A June 2026 – July 2026 CC2340R5MODA
PRODUCTION DATA
TI 的 CC2340R5MODA 模块已通过 FCC、IC/ISED 和 ETSI/CE 认证,如表 8-4中所列。此外,该模块是蓝牙特别兴趣小组(蓝牙 SIG)推出的符合蓝牙标准的设计。基于 TI CC2340R5MODA 模块开发产品的 TI 客户可节省每个产品系列的测试成本和时间。
用户手册和包装上必须出现 FCC、IC ID 和 CE 标识。由于模块尺寸较小 (7mm x 10mm),要想以足够大的字号来刻印 ID 和标识(不放大就能看清),显然是不切实际的。
| 监管机构 | 规格 | ID(如果适用) |
|---|---|---|
| FCC(美国) | 器件 15C + MPE FCC 射频暴露(蓝牙) | ZAT-2340R5MODA |
| IC/ISED(加拿大) | RSS-102 (MPE) 和 RSS-247(蓝牙) | 451H-2340R5MODA |
| ETSI/CE(欧洲) | EN 300328 v2.2.2 (2019-07)(蓝牙) | — |
| ETSI/CE(欧洲) | EN 62311:2020 和 EN 50655:2017 (MPE) | — |
| ETSI/CE(欧洲) | EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11) | — |
| ETSI/CE(欧洲) | EN 301489-17 v3.3.1 (2024-09) | — |
| ETSI/CE(欧洲) | EN 62368-1:2020/A11:2020 | — |
| MIC(日本) | ARIB STD-T66 | 201-260404 |
| KCC(韩国) | KCC | R-C-T3P-2340R5MODA |
| NCC(中国台湾) | NCC | CCAF26Y10370T4 |