ZHCSMY7L July 2021 – September 2025 BQ77216
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tOV_DELAY | OV 延迟时间 | 0.25 | s | |||
| 0.5 | s | |||||
| 1 | s | |||||
| 2 | s | |||||
| 4 | s | |||||
| tUV_DELAY | UV 延迟时间 | 0.25 | s | |||
| 0.5 | s | |||||
| 1 | s | |||||
| 2 | s | |||||
| tOT_DELAY | OT 延迟时间 | 4 | s | |||
| tOW_DELAY | OW 延迟时间 | 4 | s | |||
| tDELAY_ACC | 延迟时间精度 | 对于 0.25s,延迟时间为 0.5s | -128 | 128 | ms | |
| tDELAY_ACC | 延迟时间精度 | 对于 1s 延迟 | -150 | 150 | ms | |
| tDELAY_DR | 整个工作温度范围内的延迟时间漂移 | 对于除 0.25s、0.5s、1s 延迟之外的所有延迟 | -10% | 10% | ||
| tCTM_DELAY | 客户测试模式期间的故障检测延迟时间 | 请参阅“客户测试模式”。 | 50 | ms | ||