ZHCSMY7L July 2021 – September 2025 BQ77216
PRODUCTION DATA
客户测试模式 (CTM) 有助于缩短在电池包中实现电路后检查延迟计时器参数的测试时间。要进入 CTM,VDD 应至少设置为比 V16 高 VCTM(请参阅图 7-3)。延迟计时器大于 10ms,但比正常运行时的计时器延迟短得多。要退出客户测试模式,需消除 VDD 与 V16 之间的 10V 电压差,以便 VDD 的降低会自动引起退出。
将器件置于客户测试模式时,应避免超过任何引脚上的绝对最大电压。还应避免超过各个电芯电压的绝对最大电压 (VCn - VCn-1) 和 (V1 - VSS)。对引脚施加超过额定限值的应力可能会对器件造成损坏。
图 7-3 显示了客户测试模式的时序。
图 7-3 客户测试模式的时序