ZHCSPB8C December 2021 – October 2024 BQ77207
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压(1) | 5 | 38.5 | V | |
| VIN | 输入电压范围 Vn - Vn-1(其中 n = 2 至 7)和 V1 - VSS | 0 | 5 | V | |
| TS | 0 | 1.5 | V | ||
| VCTM | 客户测试模式进入 VDD > V7 + VCTM | 12 | 13 | V | |
| CTS | TS 引脚上的总电容 | 200 | pF | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 85 | °C | |
| TJ | 结温 | -65 | 150 | °C | |