ZHCSX55A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如果输入电压的电势突然增加(例如,由于充电板上设备的位置发生变化),BQ51013C 内的电压控制环路会激活,防止输出超过 VOUT-REG。然后,接收器开始每 30ms 向发送器发送一次错误数据包,直到输入电压回到 VRECT-REG 目标,然后每 250ms 保持一次错误通信。
如果输入电压的电势增大至超过 VRECT-OVP,则器件会关闭 LDO 并传达至主器件,以使电压恢复到 VRECT-REG。此外,通过 CCLAMP1 和 CCLAMP2 激活的专有电压保护电路可保护器件免受超过器件最大额定值的电压影响。