ZHCSX55A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
WPC 通信使用一种称为“反向散射调制”的调制技术,接收器线圈动态加载,来实现对发送器线圈电压和电流的振幅调制。这一方案之所以可行,是因为两个松散耦合的电感器之间的基本行为(此处指的是 TX 线圈和 RX 线圈之间的关系)。可以通过在整流器的输出端接入和断开电阻器,或通过在 AC1/AC2 网络上接入和断开电容器来实现这种类型的调制。图 8-4 展示了如何实现电阻调制。
图 8-4 电阻调制图 8-5 展示了如何实现电容调制。
图 8-5 电容调制发送器的解码器可检测到 TX 线圈电压或电流的幅度变化。图 8-6 展示了 TX 观察到的生成信号。
WPC 协议使用差分双相编码方案将数据位调制到 TX 线圈电压/电流。每个数据位以 0.5ms (tCLK) 的完整周期对齐,或对应于 2kHz 的频率。已编码的一在位周期内引起两次转换,而已编码的零引起一次转换。有关差分双相编码的示例,请参阅图 8-7。
图 8-7 差分双相编码方案(WPC 第 1 卷:低功耗,第 1 部分“接口定义”)这些位先发送 LSB,并对数据包的每个部分使用 11 位异步串行格式。这包括一个开始位、n 个数据字节、一个奇偶校验位和一个停止位。开始位始终为零,奇偶校验位为奇数。停止位始终为一。图 8-8 展示了异步串行格式的详细信息。
图 8-8 异步串行格式(WPC 第 1 卷:低功耗,第 1 部分“接口定义”)每个数据包格式的组织方式如图 8-9 所示。
图 8-9 数据包格式(WPC 第 1 卷:低功耗,第 1 部分“接口定义”)图 7-17 展示了接收器发送整流电源数据包(标头 0x04)的示例波形。