ZHCSX55A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
BQ51013C 是一款位于单个器件中的完全集成式无线电源接收器。该器件符合无线电源接收器的 WPC v1.3 规范。当与符合 WPC v1.3 标准的发送器配对使用时,它可以提供高达 5W 的功率。有几个工具可用于设计系统。可以通过查看 www.ti.com/product 上的产品页面来获得这些工具。