ZHCSX55A October   2024  – May 2025 BQ51013C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 说明(续)
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  Qi 无线电源系统详细信息和 BQ51013C 电源传输流程图
      2. 8.3.2  RILIM 计算
      3. 8.3.3  输入过压
      4. 8.3.4  适配器使能功能和 EN1/EN2 控制
      5. 8.3.5  结束电源传输数据包(WPC 标头 0x02)
      6. 8.3.6  状态输出
      7. 8.3.7  WPC 通信方案
      8. 8.3.8  通信调制器
      9. 8.3.9  自适应通信限制
      10. 8.3.10 同步整流
      11. 8.3.11 温度检测电阻网络 (TS)
      12. 8.3.12 TS/CTRL 引脚的三态驱动器建议
      13. 8.3.13 热保护
      14. 8.3.14 WPC v1.3 合规性 - 异物检测
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 BQ51013C 无线电源接收器用作电源
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 BQ51013C 作为无线电源:(请参阅 图 1-1 )
          2. 9.2.1.2.2 串联和并联谐振电容器选择
          3. 9.2.1.2.3 建议的 RX 线圈
          4. 9.2.1.2.4 COMM、CLAMP 和 BOOT 电容器
          5. 9.2.1.2.5 控制引脚和 CHG
          6. 9.2.1.2.6 电流限制和 FOD
          7. 9.2.1.2.7 RECT 和 OUT 电容
      2. 9.2.2 双电源路径:无线电源和直流输入
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 400mA 锂离子电池的无线充电和直接充电
        1. 9.2.3.1 设计要求
        2. 9.2.3.2 详细设计过程
        3. 9.2.3.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
      2. 12.1.2 开发支持
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RHL|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内(–40℃ 至 125℃)测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VUVLO 欠压锁定 VRECT:0V → 3V 2.5 2.7 2.8 V
VHYS-UVLO UVLO 的迟滞 VRECT:3V → 2V

0.25

V
VRECT-OVP 输入过压阈值 VRECT:5V → 16V 14.5 15 15.5 V
VHYS-OVP OVP 的迟滞 VRECT:16V → 5V

0.15

V
VRECT-Th4 动态 VRECT 阈值 4 ILOAD > 0.4 x IIMAX(ILOAD 上升) 5.11 V
VRECT-DPM 整流器欠压保护,在 VRECT-DPM 处限制 IOUT 3 3.1 3.2 V
VRECT-REV 输出端的整流器反向电压保护 VRECT-REV = VOUT - VRECT,
VOUT = 10V

7

8 9 V
静态电流
IRECT 来自 RECT 的有源芯片静态电流消耗 ILOAD = 0mA,0°C ≤ TJ ≤ 85°C 8 10 mA
ILOAD = 300mA,
0°C ≤ TJ ≤ 85°C
2 3 mA
IOUT 禁用无线电源(待机)时输出端的静态电流 VOUT = 5V,0°C ≤ TJ ≤ 85°C 20 35 µA
ILIM 短路
RILIM-SHORT ILIM 对地电阻的最大值 (RILIM) 视为故障(短路)。监测 IOUT > 100mA RILIM: 200Ω → 50Ω。Iout 会锁闭,进行上电下电来复位 120 Ω
tDGL-Short 从 ILIM 短路转换到 IOUT 禁用的抗尖峰脉冲时间 1 ms
IILIM_SHORT,OK 当 I OUT 大于此值时,ILIM-SHORT,OK 会启用 ILIM 短路比较器 ILOAD:0mA → 200mA 116 145 165 mA
IILIM_SHORT,OK HYST ILIM-SHORT,OK 比较器的迟滞 ILOAD:0mA → 200mA 30 mA
IOUT 最大输出电流限制,CL 当 ILIM 短接时将在 1ms 内提供的最大 ILOAD

2450

mA
输出
VOUT-REG 经稳压调节的输出电压 ILOAD = 1000mA 4.92 5.00 5.04 V
ILOAD = 10mA 4.94 5.01 5.06
KILIM 用于硬件保护的电流编程系数 RILIM = KILIM / IILIM,其中 IILIM 是硬件电流限制。
IOUT = 1A

285

314 321 AΩ
KIMAX 标称工作电流的电流编程系数 IIMAX = KIMAX / RILIM,其中 IMAX 是最大正常工作电流。
IOUT = 1A
262 AΩ
IOUT 电流限制编程范围 1500 mA
ICOMM WPC 通信期间的电流限制 IOUT > 300mA

Iout + 50

mA
IOUT < 300mA

320

380

440

mA
tHOLD 启动期间通信电流限制的延缓时间 1 s
TS/CTRL 功能
VTS-Bias 内部 TS 偏置电压(VTS 是 TS/CTRL 引脚上的电压,VTS-Bias 是内部偏置电压) ITS-Bias < 100µA(定期驱动,请参阅 tTS/CTRL) 2 2.2 2.4 V
VCOLD 上升阈值 VTS-Bias:50% → 60% 56.5 58.7 60.8 %VTS-Bias
VCOLD-Hyst 下降迟滞 VTS-Bias:60% → 50% 2 %VTS-Bias
VHOT 下降阈值 VTS-Bias:20% → 15% 18.5 19.6 20.7 %VTS-Bias
VHOT-Hyst 上升迟滞 VTS-Bias:15% → 20% 3 %VTS-Bias
VCTRL-High CTRL 引脚上的高电平电压 0.2 5 V
VCTRL-Low CTRL 引脚上的低电平电压 0 0.05 mV
tTS/CTRL-Meas TS/CTRL 测量的时间周期(在内部驱动 VTS-Bias 时) 与通信周期同步 24 ms
tTS-Deglitch 所有 TS 比较器的抗尖峰脉冲时间 10 ms
RTS NTC 网络的上拉电阻。上拉至 VTB-Bias 18 20 22 kΩ
热保护
TJ-SD 热关断温度 155 °C
TJ-Hys 热关断迟滞 20 °C
CHG 上的输出逻辑电平
VOL 开漏 CHG 引脚 ISINK = 5mA 500 mV
IOFF 禁用时的 CHG 漏电流 VCHG = 20V 1 µA
COMM 引脚
RDS(ON) COMM1 和 COMM2 VRECT = 2.6V 1.5 Ω
IOFF COMMx 引脚漏电流 VCOMM1 = 20V,VCOMM2 = 20V 1 µA
钳位引脚
RDS(ON) CLAMP1 和 CLAMP2 0.8 Ω
适配器使能
VAD-Pres VAD 上升阈值电压 VAD 0V → 5V 3.5 3.6 3.8 V
VAD-PresH VAD 迟滞 VAD 5V → 0V 400 mV
IAD 输入漏电流 VRECT = 0V,VAD = 5V 60 μA
RAD 禁用适配器模式且 VOUT > VAD、EN-OUT 时从 AD-EN 到 OUT 的上拉电阻 VAD = 0V,VOUT = 5V 200 350 Ω
VAD-Diff 启用适配器模式时,VAD 和 VAD-EN 之间的电压差 VAD = 5V,0°C ≤ TJ ≤ 85°C 3 4.5 5 V
同步整流器
IOUT-SR 同步整流器进入半同步模式 SYNC_EN 时的 IOUT ILOAD 200mA → 0mA 80 100 135 mA
IOUT-SRH IOUT,SR 的迟滞(启用完全同步模式) ILOAD 0mA → 200mA 30 mA
VHS-DIODE 整流器处于半同步模式时的高侧二极管压降 IAC-VRECT = 250mA 且
TJ = 25°C
0.7 V
EN1 和 EN2
VIL EN1 和 EN2 的输入低电平阈值 0.4 V
VIH EN1 和 EN2 的输入高电平阈值 1.3 V
RPD EN1 和 EN2 下拉电阻 200 kΩ
ADC(与 WPC 相关的测量值和系数)
IOUT 检测 负载范围内的电流检测精度 IOUT = 750mA - 1000mA -1.5% 0% 0.9%