ZHCSX55A October 2024 – May 2025 BQ51013C
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本设计选择的元件与为节 9.2.1系统选择的元件相同。该电路唯一添加的部分是在使用 BQ51013C 进行控制时添加阻断 FET。AD 引脚将作为阈值检测器连接到直流输入端。AD_EN 引脚用于启用或禁用阻断 FET。必须选择阻断 FET 来处理输入端提供的适当电流电平和直流电压电平。在本例中,期望的直流输入为 5V,最大电流为 1A(与无线电源的配置相同)。CSD75207W15 是一个采用 1.5mm2 WCSP 封装的 P 沟道、–20V、3.9A FET 对,所以非常适合。
以下示波器图展示了不同条件下的行为。
图 9-5 展示了将电源添加到 AD 引脚时从无线电源到有线电源的转换。当两个电源均不供电时,VRECT 下降,并且有一段很短的时间 IOUT 会下降至零。启用 Q1(通过 AD_EN)时,重新恢复输出电流。注意大约 500ms 后的 RECT 电压。这是 TX 发送一个 ping 来检查是否需要电源。BQ51013C 通知 TX,它不需要供电后,RECT 恢复为低电平(无需启用 OUT 引脚)。此时序基于 TX(此处使用了 BQ500212A)。
图 9-6 展示了移除 AD 电压时向无线电源的转换。请注意,移除有线电源后,(BQ500212A) 的下一个 ping 将为 BQ51013C 通电。整流器电压稳定后,输出将打开。
图 9-7 展示了在 AD 已通电的情况下放置在发送器上的系统。TX 发送一个 ping,RX 对此作出响应,并通知 TX 不需要电源。ping 将根据所用的 TX 继续该时序。
图 9-8 展示了当 RX 不在 TX 上时添加的 AD。这表示正常启动,不需要 TX。